SNF-SD-TZB - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
短头螺丝/小頭ねじ/ヘクサロビュラねじ
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/snf_sd_tzb.prj},{NB=SNF-M4-8-SD-TZB},{CN=SNF-M4-8-SD-TZB},{M=M4},{L=8},{D1=6},{L1=1.3},{MASS=0.73-1.5},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
MASS
质量
[g]
SNF-M3-5-SD-TZB
SNF-M3-5-SD-TZB
M3
5
5
1.3
0.41-0.69
SNF-M3-6-SD-TZB
SNF-M3-6-SD-TZB
M3
6
5
1.3
0.41-0.69
SNF-M3-8-SD-TZB
SNF-M3-8-SD-TZB
M3
8
5
1.3
0.41-0.69
SNF-M3-10-SD-TZB
SNF-M3-10-SD-TZB
M3
10
5
1.3
0.41-0.69
SNF-M4-6-SD-TZB
SNF-M4-6-SD-TZB
M4
6
6
1.3
0.73-1.5
SNF-M4-8-SD-TZB
SNF-M4-8-SD-TZB
M4
8
6
1.3
0.73-1.5
SNF-M4-10-SD-TZB
SNF-M4-10-SD-TZB
M4
10
6
1.3
0.73-1.5
SNF-M4-12-SD-TZB
SNF-M4-12-SD-TZB
M4
12
6
1.3
0.73-1.5
SNF-M4-16-SD-TZB
SNF-M4-16-SD-TZB
M4
16
6
1.3
0.73-1.5
SNF-M5-8-SD-TZB
SNF-M5-8-SD-TZB
M5
8
8
1.8
1.7-3.1
SNF-M5-10-SD-TZB
SNF-M5-10-SD-TZB
M5
10
8
1.8
1.7-3.1
SNF-M5-12-SD-TZB
SNF-M5-12-SD-TZB
M5
12
8
1.8
1.7-3.1
SNF-M5-16-SD-TZB
SNF-M5-16-SD-TZB
M5
16
8
1.8
1.7-3.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表