SPA-LC - 树脂螺丝(RENY / 内六角短头螺栓)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
树脂螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/plastic_screws/spa_lc.prj},{NB=SPA-M5-6-LC},{M=M5},{L=6},{D1=8.5},{L1=3.5},{B=3.0},{BTT=2050},{BTL=1.20},{MASS=},{NDM=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
D1
尺寸 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
SPA-M3-6-LC
SPA-M3-6-LC
M3
6
5.5
2.0
2.0
SPA-M3-8-LC
SPA-M3-8-LC
M3
8
5.5
2.0
2.0
SPA-M3-10-LC
SPA-M3-10-LC
M3
10
5.5
2.0
2.0
SPA-M3-12-LC
SPA-M3-12-LC
M3
12
5.5
2.0
2.0
SPA-M3-16-LC
SPA-M3-16-LC
M3
16
5.5
2.0
2.0
SPA-M3-20-LC
SPA-M3-20-LC
M3
20
5.5
2.0
2.0
SPA-M4-6-LC
SPA-M4-6-LC
M4
6
7.0
2.8
2.5
SPA-M4-8-LC
SPA-M4-8-LC
M4
8
7.0
2.8
2.5
SPA-M4-10-LC
SPA-M4-10-LC
M4
10
7.0
2.8
2.5
SPA-M4-12-LC
SPA-M4-12-LC
M4
12
7.0
2.8
2.5
SPA-M4-16-LC
SPA-M4-16-LC
M4
16
7.0
2.8
2.5
SPA-M4-20-LC
SPA-M4-20-LC
M4
20
7.0
2.8
2.5
SPA-M4-25-LC
SPA-M4-25-LC
M4
25
7.0
2.8
2.5
SPA-M5-6-LC
SPA-M5-6-LC
M5
6
8.5
3.5
3.0
SPA-M5-8-LC
SPA-M5-8-LC
M5
8
8.5
3.5
3.0
SPA-M5-10-LC
SPA-M5-10-LC
M5
10
8.5
3.5
3.0
SPA-M5-12-LC
SPA-M5-12-LC
M5
12
8.5
3.5
3.0
SPA-M5-16-LC
SPA-M5-16-LC
M5
16
8.5
3.5
3.0
SPA-M5-20-LC
SPA-M5-20-LC
M5
20
8.5
3.5
3.0
SPA-M5-25-LC
SPA-M5-25-LC
M5
25
8.5
3.5
3.0
SPA-M5-30-LC
SPA-M5-30-LC
M5
30
8.5
3.5
3.0
SPA-M6-10-LC
SPA-M6-10-LC
M6
10
10.0
4.0
4.0
SPA-M6-12-LC
SPA-M6-12-LC
M6
12
10.0
4.0
4.0
SPA-M6-16-LC
SPA-M6-16-LC
M6
16
10.0
4.0
4.0
SPA-M6-20-LC
SPA-M6-20-LC
M6
20
10.0
4.0
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表