D8-319-1 - Slotted Recess
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
DZUS
D8系列
双头螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/dzus/d8_series/stud/d8_319_1.prj},{NB=D8-319-125-190},{CN=D8-319-125-190},{L=25},{L1=4.2},{SD=9},{D=10},{D1=18},{A=2.1},{MASS=17.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
L
尺寸L ±0.15
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
SD
尺寸 d
[mm]
D1
尺寸 D1
[mm]
A
尺寸A
[mm]
D8-319-111-190
D8-319-111-190
11
4.2
9
18
2.1
D8-319-112-190
D8-319-112-190
12
4.2
9
18
2.1
D8-319-113-190
D8-319-113-190
13
4.2
9
18
2.1
D8-319-114-190
D8-319-114-190
14
4.2
9
18
2.1
D8-319-115-190
D8-319-115-190
15
4.2
9
18
2.1
D8-319-116-190
D8-319-116-190
16
4.2
9
18
2.1
D8-319-117-190
D8-319-117-190
17
4.2
9
18
2.1
D8-319-118-190
D8-319-118-190
18
4.2
9
18
2.1
D8-319-119-190
D8-319-119-190
19
4.2
9
18
2.1
D8-319-120-190
D8-319-120-190
20
4.2
9
18
2.1
D8-319-121-190
D8-319-121-190
21
4.2
9
18
2.1
D8-319-122-190
D8-319-122-190
22
4.2
9
18
2.1
D8-319-123-190
D8-319-123-190
23
4.2
9
18
2.1
D8-319-124-190
D8-319-124-190
24
4.2
9
18
2.1
D8-319-125-190
D8-319-125-190
25
4.2
9
18
2.1
D8-319-111-170-CR
D8-319-111-170-CR
11
4.2
9
18
2.1
D8-319-112-170-CR
D8-319-112-170-CR
12
4.2
9
18
2.1
D8-319-113-170-CR
D8-319-113-170-CR
13
4.2
9
18
2.1
D8-319-114-170-CR
D8-319-114-170-CR
14
4.2
9
18
2.1
D8-319-115-170-CR
D8-319-115-170-CR
15
4.2
9
18
2.1
D8-319-116-170-CR
D8-319-116-170-CR
16
4.2
9
18
2.1
D8-319-117-170-CR
D8-319-117-170-CR
17
4.2
9
18
2.1
D8-319-118-170-CR
D8-319-118-170-CR
18
4.2
9
18
2.1
D8-319-119-170-CR
D8-319-119-170-CR
19
4.2
9
18
2.1
D8-319-120-170-CR
D8-319-120-170-CR
20
4.2
9
18
2.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表