SSCMS - 十字槽防脱落伞头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
防脱落螺栓/全纹螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/captive_screws_full_thread/sscms.prj},{NB=SSCMS-M5-20},{IDNR=},{CN=SSCMS-M5-20},{M=M5},{L=20},{LM=6},{D1=11.8},{L1=3.1},{D=3.9},{MASS=3.1-4.7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
LM
尺寸 Lm
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
D
直径 d
[mm]
MASS
质量
[g]
SSCMS-M3-8
SSCMS-M3-8
M3
8
4
6.9
1.9
2.2
0.61-0.94
SSCMS-M3-10
SSCMS-M3-10
M3
10
4
6.9
1.9
2.2
0.61-0.94
SSCMS-M3-12
SSCMS-M3-12
M3
12
4
6.9
1.9
2.2
0.61-0.94
SSCMS-M3-16
SSCMS-M3-16
M3
16
4
6.9
1.9
2.2
0.61-0.94
SSCMS-M4-10
SSCMS-M4-10
M4
10
5
9.4
2.5
3.0
1.4-2.2
SSCMS-M4-12
SSCMS-M4-12
M4
12
5
9.4
2.5
3.0
1.4-2.2
SSCMS-M4-16
SSCMS-M4-16
M4
16
5
9.4
2.5
3.0
1.4-2.2
SSCMS-M4-20
SSCMS-M4-20
M4
20
5
9.4
2.5
3.0
1.4-2.2
SSCMS-M5-12
SSCMS-M5-12
M5
12
6
11.8
3.1
3.9
3.1-4.7
SSCMS-M5-16
SSCMS-M5-16
M5
16
6
11.8
3.1
3.9
3.1-4.7
SSCMS-M5-20
SSCMS-M5-20
M5
20
6
11.8
3.1
3.9
3.1-4.7
SSCMS-M5-25
SSCMS-M5-25
M5
25
6
11.8
3.1
3.9
3.1-4.7
SSCMS-M6-12
SSCMS-M6-12
M6
12
8
14.0
3.7
4.6
4.4-7.5
SSCMS-M6-16
SSCMS-M6-16
M6
16
8
14.0
3.7
4.6
4.4-7.5
SSCMS-M6-20
SSCMS-M6-20
M6
20
8
14.0
3.7
4.6
4.4-7.5
SSCMS-M6-25
SSCMS-M6-25
M6
25
8
14.0
3.7
4.6
4.4-7.5
SSCMS-M6-30
SSCMS-M6-30
M6
30
8
14.0
3.7
4.6
4.4-7.5
SSCMS-M8-16
SSCMS-M8-16
M8
16
10
17.8
4.8
6.3
10-18
SSCMS-M8-20
SSCMS-M8-20
M8
20
10
17.8
4.8
6.3
10-18
SSCMS-M8-25
SSCMS-M8-25
M8
25
10
17.8
4.8
6.3
10-18
SSCMS-M8-30
SSCMS-M8-30
M8
30
10
17.8
4.8
6.3
10-18
SSCMS-M8-40
SSCMS-M8-40
M8
40
10
17.8
4.8
6.3
10-18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表