您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 株式会社 不二越
Created: 10.23.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
株式会社 不二越
3900系列
株式会社 不二越
轴承
轴承
推力球轴承
单向推力球轴承
平座圈型
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/bearings/thrust_ball_bearings/single_direction_tbb_metric/flat_back_face_type/series_3900_asmtab.prj},{NB=3914},{D0=70},{SD=70},{D=120},{T=38},{R=1.5},{BN=3914},{CA=143000},{COA=335000},{LSG=1400},{LSO=2200},{D1=70.2},{SD1=120},{D11=120},{MASS=1.767},{PPATH=../series_3900_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
SD
内径
[mm]
D
外径
[mm]
T
宽度
[mm]
R
倒角(最小)
[mm]
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
CA
基本额定动载荷
[N]
COA
基本额定动载荷
[N]
LSG
极限转速(脂润滑)
[min-1]
LSO
极限转速(油润滑)
[min-1]
D1
外圈内径(最小)
[mm]
SD1
内圈外径(最小)
[mm]
MASS
质量
[kg]
3905
25
52
16
1.0
3905
27100
50500
3400
5200
25.2
52
0.147
3906
30
60
19
1.0
3906
38000
72500
2900
4400
30.2
60
0.237
3907
35
68
22
1.0
3907
50500
99000
2500
3800
35.2
68
0.346
3908
40
76
25
1.0
3908
61000
119000
2200
3400
40.2
76
0.486
3909
45
85
28
1.0
3909
79500
163000
2000
3000
45.2
85
0.684
3910
50
92
31
1.0
3910
97000
202000
1800
2800
50.2
92
0.889
3911
55
100
33
1.0
3911
110000
240000
1700
2600
55.2
100
1.114
3912
60
106
35
1.5
3912
119000
263000
1600
2400
60.2
106
1.293
3913
65
112
36
1.5
3913
128000
287000
1500
2300
65.2
112
1.443
3914
70
120
38
1.5
3914
143000
335000
1400
2200
70.2
120
1.767
3915
75
128
41
1.5
3915
159000
365000
1300
2000
75.2
128
2.132
3916
80
136
44
1.5
3916
183000
425000
1200
1900
80.2
136
2.606
3917
85
145
47
1.5
3917
207000
490000
1100
1700
85.2
145
3.157
3918
90
155
50
1.5
3918
232000
555000
1100
1600
90.2
155
3.907
3919
95
165
54
1.5
3919
253000
630000
1000
1500
95.2
165
4.810
3920
100
172
57
1.5
3920
250000
630000
980
1400
100.2
172
5.454
3921
105
180
60
2.5
3921
257000
670000
930
1400
105.2
180
6.354
3922
110
190
63
2.5
3922
293000
785000
880
1300
110.2
190
7.333
3923
115
200
66
2.5
3923
315000
870000
840
1200
115.2
200
8.526
3924
120
210
69
2.5
3924
325000
930000
800
1200
120.2
210
10.195
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表