目錄: 株式会社 不二越
Created: 10.23.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
株式会社 不二越
公制
株式会社 不二越
轴承
轴承
圆锥滚子轴承
单列圆锥滚子轴承
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/bearings/tapered_roller_bearings/single_tapered_roller_bearings/metric.prj},{NB=E30213J},{BN=E30213J},{SD=65},{D=120},{T=24.75},{B=23},{C=20.0},{R=2.0},{R1=1.5},{REF=3EB},{CR=128000},{COR=156000},{LSG=3200},{LSO=4300},{A=0.60},{MASS=1.180}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
SD
内径
[mm]
D
外径
[mm]
T
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
C
宽度
[mm]
R
倒角(最小)
[mm]
R1
倒角(最小)
[mm]
REF
ISO355
ⁿ/ₐ
CR
基本额定动载荷
[N]
COR
基本额定动载荷
[N]
LSO
极限转速(油润滑)
[min-1]
A
作用点
[mm]
MASS
质量
[kg]
H-E30202
H-E30202
15
35
11.75
11
10.0
0.6
0.6
-
15800
14500
16000
3.40
0.054
H-E30302J
H-E30302J
15
42
14.25
13
11.0
1.0
1.0
2FB
21900
19200
14000
4.30
0.098
H-E30203J
H-E30203J
17
40
13.25
12
11.0
1.0
1.0
2DB
20800
20700
14000
3.20
0.081
H-E30303J
H-E30303J
17
47
15.25
14
12.0
1.0
1.0
2FB
27400
24500
12000
4.30
0.133
H-32303
H-32303
17
47
20.25
19
16.0
1.0
1.0
-
31900
29900
13000
7.90
0.176
H-E30204J
H-E30204J
20
47
15.25
14
12.0
1.0
1.0
2DB
27000
27200
12000
3.50
0.127
H-E30304J
H-E30304J
20
52
16.25
16
13.0
1.5
1.5
-
36400
35200
11000
3.00
0.179
H-E32004J
H-E32004J
20
42
15.00
15
12.0
0.6
0.6
3CC
27300
31500
13000
4.50
0.102
H-E32204
H-E32204
20
47
19.25
18
15.0
1.0
1.0
-
32500
34800
12000
6.20
0.156
H-E32304J
H-E32304J
20
52
22.25
21
18.0
1.5
1.5
2FD
45100
46700
11000
7.80
0.239
H-E30205J
H-E30205J
25
52
16.25
15
13.0
1.0
1.0
3CC
31500
33700
10000
3.30
0.156
H-E30305J
H-E30305J
25
62
18.25
17
15.0
1.5
1.5
2FB
48200
46900
9000
5.40
0.273
H-E30305DJ
H-E30305DJ
25
62
18.25
17
13.0
1.5
1.5
7FB
39800
42500
8000
-2.20
0.269
H-E32005J
H-E32005J
25
47
15.00
15
11.5
0.6
0.6
4CC
30200
37700
11000
3.20
0.118
H-E32205J
H-E32205J
25
52
19.25
18
16.0
1.0
1.0
2CD
39800
44800
11000
5.70
0.188
H-E32305J
H-E32305J
25
62
25.25
24
20.0
1.5
1.5
2FD
61200
64100
9100
8.60
0.386
H-E30206J
H-E30206J
30
62
17.25
16
14.0
1.0
1.0
3DB
41500
44800
8700
3.10
0.236
H-E30306J
H-E30306J
30
72
20.75
19
16.0
1.5
1.5
2FB
59600
60100
7700
5.10
0.411
H-E30306DJ
H-E30306DJ
30
72
20.75
19
14.0
1.5
1.5
7FB
50900
54900
6800
-2.90
0.400
H-E32006J
H-E32006J
30
55
17.00
17
13.0
1.0
1.0
4CC
38200
48000
9400
3.40
0.177
H-E32206J
H-E32206J
30
62
21.25
20
17.0
1.0
1.0
3DC
50700
57900
8700
5.30
0.292
H-E32306J
H-E32306J
30
72
28.75
27
23.0
1.5
1.5
2FD
82200
91600
7900
9.80
0.588
H-E30207J
H-E30207J
35
72
18.25
17
15.0
1.5
1.5
3DB
55100
60900
7400
2.90
0.344
H-E30307J
H-E30307J
35
80
22.75
21
18.0
2.0
1.5
2FB
76200
78900
6900
5.80
0.527
H-E30307DJ
H-E30307DJ
35
80
22.75
21
15.0
2.0
1.5
7FB
63100
69100
6000
-4.10
0.536
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表