目錄: 株式会社 不二越
Created: 10.23.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
株式会社 不二越
双面接触式密封圈(2NSE/2NSL)
株式会社 不二越
轴承
轴承
深沟球轴承
单列深沟球轴承
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/bearings/deep_groove_ball_bearing/single_row_deep_groove_ball_bearing/both_sides_contact_seal_type_2nsl_asmtab.prj},{NB=6907-2NSE},{SD=35},{D=55},{B=10},{R=0.6},{BN=6907-2NSE},{CR=10400},{COR=7150},{LSG=7500},{LSO=-},{MASS=0.07},{VER=Both sides contact seal type (2NSE)},{PPATH=open_type_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SD
内径
[mm]
D
外径
[mm]
B
宽度
[mm]
R
倒角(最小)
[mm]
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
CR
基本额定动载荷
[N]
COR
基本额定动载荷
[N]
LSG
极限转速(脂润滑)
[min-1]
MASS
质量
[kg]
6800-2NSE
10
19
5
0.3
6800-2NSE
2120
985
24000
0.01
6900-2NSE
10
22
6
0.3
6900-2NSE
2490
1130
22000
0.01
6000-2NSE9
10
26
8
0.3
6000-2NSE9
4550
1970
22000
0.02
6200-2NSE9
10
30
9
0.6
6200-2NSE9
5100
2390
18000
0.03
6300-2NSE9
10
35
11
0.6
6300-2NSE9
8100
3450
17000
0.05
6801-2NSE
12
21
5
0.3
6801-2NSE
1920
1040
20000
0.01
6901-2NSE
12
24
6
0.3
6901-2NSE
2700
1320
20000
0.01
6001-2NSE9
12
28
8
0.3
6001-2NSE9
5100
2390
18000
0.02
6201-2NSE9
12
32
10
0.6
6201-2NSE9
6800
3050
17000
0.04
6301-2NSE9
12
37
12
1.0
6301-2NSE9
9750
4250
16000
0.06
6802-2NSE
15
24
5
0.3
6802-2NSE
2080
1260
17000
0.01
6902-2NSE
15
28
7
0.3
6902-2NSE
4300
2250
17000
0.02
6002-2NSE9
15
32
9
0.3
6002-2NSE9
5600
2840
15000
0.03
6202-2NSE9
15
35
11
0.6
6202-2NSE9
7650
3700
15000
0.04
6302-2NSE9
15
42
13
1.0
6302-2NSE9
11400
5400
13000
0.08
6803-2NSE
17
26
5
0.3
6803-2NSE
2630
1570
15000
0.01
6903-2NSE
17
30
7
0.3
6903-2NSE
4600
2550
15000
0.02
6003-2NSE9
17
35
10
0.3
6003-2NSE9
6000
3250
14000
0.04
6203-2NSE9
17
40
12
0.6
6203-2NSE9
9550
4800
12000
0.07
6303-2NSE9
17
47
14
1.0
6303-2NSE9
13600
6550
11000
0.12
6804-2NSE
20
32
7
0.3
6804-2NSE
4000
2640
13000
0.02
6904-2NSE
20
37
9
0.3
6904-2NSE
6350
3700
12000
0.04
6004-2NSE9
20
42
12
0.6
6004-2NSE9
9400
5000
11000
0.07
6204-2NSE9
20
47
14
1.0
6204-2NSE9
12800
6600
11000
0.11
6304-2NSE9
20
52
15
1.1
6304-2NSE9
15900
7900
10000
0.14
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表