目錄: 株式会社 不二越
Created: 10.23.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
株式会社 不二越
NU型
株式会社 不二越
轴承
轴承
圆柱滚子轴承
单列圆柱滚子轴承
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/bearings/cylindrical_roller_bearings/single_cylindrical_roller_bearings/nu_type_asmtab.prj},{NB=NU215},{BN=NU215},{SD=75},{D=130},{B=25},{R=1.5},{R1=1.5},{FW=88.5},{CR=96500},{COR=111000},{LSG=4800},{LSO=6000},{MASS=1.240},{PPATH=nu_type_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
SD
内径
[mm]
D
外径
[mm]
B
宽度
[mm]
R
倒角(最小)
[mm]
R1
倒角(最小)
[mm]
FW
Inscribed circle diameter of roller
[mm]
CR
基本额定动载荷 (Cer)
[N]
COR
基本额定动载荷 (Cor)
[N]
LSG
极限转速(脂润滑)
[min-1]
LSO
极限转速(油润滑)
[min-1]
MASS
质量
[kg]
NU203
NU203
17
40
12
0.6
0.3
22.9
12600
7950
16000
19000
0.082
NU204
NU204
20
47
14
1.0
0.6
27.0
15400
12700
15000
18000
0.112
NU204E
NU204E
20
47
14
1.0
0.6
26.5
25700
22600
13000
16000
0.124
NU2204
NU2204
20
47
18
1.0
0.6
27.0
20700
18400
14000
17000
0.144
NU2204E
NU2204E
20
47
18
1.0
0.6
26.5
30500
28300
13000
16000
0.162
NU304
NU304
20
52
15
1.1
0.6
28.5
21400
17300
12000
15000
0.154
NU304EG
NU304EG
20
52
15
1.1
0.6
27.5
31500
26900
12000
15000
0.150
NU2304
NU2304
20
52
21
1.1
0.6
28.5
30500
27200
11000
14000
0.213
NU2304E
NU2304E
20
52
21
1.1
0.6
27.5
42000
39000
11000
14000
0.240
NU1005
NU1005
25
47
12
0.6
0.3
30.5
14300
13100
15000
18000
0.086
NU205
NU205
25
52
15
1.0
0.6
32.0
17700
15700
13000
16000
0.133
NU205EG
NU205EG
25
52
15
1.0
0.6
31.5
29300
27700
12000
14000
0.140
NU2205
NU2205
25
52
18
1.0
0.6
32.0
24300
23500
12000
14000
0.163
NU2205EG
NU2205EG
25
52
18
1.0
0.6
31.5
35000
34500
12000
14000
0.185
NU305
NU305
25
62
17
1.1
1.1
35.0
29300
25200
10000
13000
0.238
NU305EG
NU305EG
25
62
17
1.1
1.1
34.0
41500
37500
10000
12000
0.240
NU2305
NU2305
25
62
24
1.1
1.1
35.0
42500
41000
9300
11000
0.340
NU2305E
NU2305E
25
62
24
1.1
1.1
34.0
57000
56000
9000
11000
0.390
NU405
NU405
25
80
21
1.5
1.5
38.8
46500
40000
9000
11000
0.564
NU1006
NU1006
30
55
13
1.0
0.6
36.5
19700
19600
12000
15000
0.123
NU206
NU206
30
62
16
1.0
0.6
38.5
23500
21500
11000
13000
0.204
NU206EG
NU206EG
30
62
16
1.0
0.6
37.5
39000
37500
9500
12000
0.210
NU2206
NU2206
30
62
20
1.0
0.6
38.5
33000
33000
10000
12000
0.262
NU2206EG
NU2206EG
30
62
20
1.0
0.6
37.5
49000
50000
9500
12000
0.295
NU306
NU306
30
72
19
1.1
1.1
42.0
38500
35000
8500
11000
0.357
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表