目錄: Märkische Stanz-Partner
Created: 21.10.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.054.01.00000 - Gasdruckfeder, kleine Abmessung
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD模型選擇
{msp/gasdruckfedern/nc_054_01_asmtab.prj},{NB=NC.054.01.00100.016(0,-,100)},{CNSORDERNO=NC.054.01.00100.016},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.054.01},{AZOLGASARTNO=AFNA 100 016},{NITROCYLARTNO=NC.054.01.00100.016},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=16.0},{FL=-},{CR=1.4320},{IF=100},{IIF=100},{HUB=0},{B=25},{Q=1},{L=61.0},{AK=12},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.17},{V=0.006},{FD=20},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=MINI},{SERIEN=AFN},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_054_01_asmtpl.prj},{VTEMP=0.00600},{IIFALG=100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.054.01.00000.010
NC.054.01.00000.010
MSP
NC.054.01
10.0
1.4110
200
25
65
1
55.0
12
1.6
0.15
0.004
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.00388
NC.054.01.00000.012,7
NC.054.01.00000.012,7
MSP
NC.054.01
12.7
1.4226
200
25
70.4
1
57.7
12
1.6
0.16
0.005
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.00484
NC.054.01.00000.016
NC.054.01.00000.016
MSP
NC.054.01
16.0
1.4320
200
25
77
1
61.0
12
1.6
0.17
0.006
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.00600
NC.054.01.00000.025
NC.054.01.00000.025
MSP
NC.054.01
25.0
1.4456
200
25
95
1
70.0
12
1.6
0.18
0.009
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.00917
NC.054.01.00000.038
NC.054.01.00000.038
MSP
NC.054.01
38.0
1.4543
200
25
121
1
83.0
12
1.6
0.21
0.014
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.01376
NC.054.01.00000.050
NC.054.01.00000.050
MSP
NC.054.01
50.0
1.4585
200
25
145
1
95.0
12
1.6
0.24
0.018
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.01799
NC.054.01.00050.010
NC.054.01.00050.010
MSP
NC.054.01
10.0
1.4110
50
25
65
1
55.0
12
1.6
0.15
0.004
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.00388
NC.054.01.00050.012,7
NC.054.01.00050.012,7
MSP
NC.054.01
12.7
1.4226
50
25
70.4
1
57.7
12
1.6
0.16
0.005
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.00484
NC.054.01.00050.016
NC.054.01.00050.016
MSP
NC.054.01
16.0
1.4320
50
25
77
1
61.0
12
1.6
0.17
0.006
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.00600
NC.054.01.00050.025
NC.054.01.00050.025
MSP
NC.054.01
25.0
1.4456
50
25
95
1
70.0
12
1.6
0.18
0.009
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.00917
NC.054.01.00050.038
NC.054.01.00050.038
MSP
NC.054.01
38.0
1.4543
50
25
121
1
83.0
12
1.6
0.21
0.014
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.01376
NC.054.01.00050.050
NC.054.01.00050.050
MSP
NC.054.01
50.0
1.4585
50
25
145
1
95.0
12
1.6
0.24
0.018
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.01799
NC.054.01.00100.010
NC.054.01.00100.010
MSP
NC.054.01
10.0
1.4110
100
25
65
1
55.0
12
1.6
0.15
0.004
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.00388
NC.054.01.00100.012,7
NC.054.01.00100.012,7
MSP
NC.054.01
12.7
1.4226
100
25
70.4
1
57.7
12
1.6
0.16
0.005
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.00484
NC.054.01.00100.016
NC.054.01.00100.016
MSP
NC.054.01
16.0
1.4320
100
25
77
1
61.0
12
1.6
0.17
0.006
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.00600
NC.054.01.00100.025
NC.054.01.00100.025
MSP
NC.054.01
25.0
1.4456
100
25
95
1
70.0
12
1.6
0.18
0.009
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.00917
NC.054.01.00100.038
NC.054.01.00100.038
MSP
NC.054.01
38.0
1.4543
100
25
121
1
83.0
12
1.6
0.21
0.014
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.01376
NC.054.01.00100.050
NC.054.01.00100.050
MSP
NC.054.01
50.0
1.4585
100
25
145
1
95.0
12
1.6
0.24
0.018
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.01799
NC.054.01.00150.010
NC.054.01.00150.010
MSP
NC.054.01
10.0
1.4110
150
25
65
1
55.0
12
1.6
0.15
0.004
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.00388
NC.054.01.00150.012,7
NC.054.01.00150.012,7
MSP
NC.054.01
12.7
1.4226
150
25
70.4
1
57.7
12
1.6
0.16
0.005
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.00484
NC.054.01.00150.016
NC.054.01.00150.016
MSP
NC.054.01
16.0
1.4320
150
25
77
1
61.0
12
1.6
0.17
0.006
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.00600
NC.054.01.00150.025
NC.054.01.00150.025
MSP
NC.054.01
25.0
1.4456
150
25
95
1
70.0
12
1.6
0.18
0.009
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.00917
NC.054.01.00150.038
NC.054.01.00150.038
MSP
NC.054.01
38.0
1.4543
150
25
121
1
83.0
12
1.6
0.21
0.014
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.01376
NC.054.01.00150.050
NC.054.01.00150.050
MSP
NC.054.01
50.0
1.4585
150
25
145
1
95.0
12
1.6
0.24
0.018
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.01799
NC.054.01.00200.010
NC.054.01.00200.010
MSP
NC.054.01
10.0
1.4110
200
25
65
1
55.0
12
1.6
0.15
0.004
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFN
0.00388
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表