您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
italiano
English
1L Diameter 50 mm spring - Extra light load springs
Mollificio Bordignon
Metric catalogue
ISO Springs
Mollificio Bordignon
1L
Powered by
CAD模型選擇
{mollificiobordignon/metric/iso_springs/mollificio_bordignon/1l/1l_50.prj},{NB=1L51126},{CODE=1L51126},{D=50},{D1=25},{L0=127},{R=39.3},{S1=44.5},{F1=1747},{S2=63.5},{F2=2496},{B=10.700},{H=4.400},{SPB=10},{RWS=0.440}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Housing Ø
[mm]
D1
Rod Ø
[mm]
L0
Free lenght
[mm]
R
Rate
[N/mm]
S1
Stroke for optimum life 35% L0
[mm]
F1
Load for optimum life 35% L0
[N]
S2
Stroke for long life 50% L0
[mm]
F2
Load for long life 50% L0
[N]
B
Wire section
[mm]
H
Wire section
[mm]
SPB
Springs per box
ⁿ/ₐ
1L51065
1L51065
50
25
64
80.2
22.4
1796
32.0
2566
10.700
4.400
20
1L51075
1L51075
50
25
76
66.9
26.6
1780
38.0
2542
10.700
4.400
20
1L51090
1L51090
50
25
89
56.6
31.2
1763
44.5
2519
10.700
4.400
10
1L51101
1L51101
50
25
102
49.3
35.7
1760
51.0
2514
10.700
4.400
10
1L51115
1L51115
50
25
115
43.5
40.3
1751
57.5
2501
10.700
4.400
10
1L51126
1L51126
50
25
127
39.3
44.5
1747
63.5
2496
10.700
4.400
10
1L51140
1L51140
50
25
139
35.8
48.7
1742
69.5
2488
10.700
4.400
10
1L51151
1L51151
50
25
152
32.8
53.2
1745
76.0
2493
10.700
4.400
10
1L51176
1L51176
50
25
178
27.8
62.3
1732
89.0
2474
10.700
4.400
5
1L51202
1L51202
50
25
203
24.2
71.1
1719
101.5
2456
10.700
4.400
5
1L51252
1L51252
50
25
254
19.2
88.9
1707
127.9
2438
10.700
4.400
5
1L51303
1L51303
50
25
305
16.0
106.8
1708
152.5
2440
10.700
4.400
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表