您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
italiano
English
1L Diameter 16 mm spring - Extra light load springs
Mollificio Bordignon
Metric catalogue
ISO Springs
Mollificio Bordignon
1L
Powered by
CAD模型選擇
{mollificiobordignon/metric/iso_springs/mollificio_bordignon/1l/1l_16.prj},{NB=!L16050},{CODE=!L16050},{D=16},{D1=8},{L0=51},{R=8.9},{S1=17.9},{F1=159},{S2=25.5},{F2=227},{B=3.400},{H=1.200},{SPB=100},{RWS=0.110}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Housing Ø
[mm]
D1
Rod Ø
[mm]
L0
Free lenght
[mm]
R
Rate
[N/mm]
S1
Stroke for optimum life 35% L0
[mm]
F1
Load for optimum life 35% L0
[N]
S2
Stroke for long life 50% L0
[mm]
F2
Load for long life 50% L0
[N]
B
Wire section
[mm]
H
Wire section
[mm]
SPB
Springs per box
ⁿ/ₐ
!L16025
!L16025
16
8
25
20.2
8.8
177
12.5
253
3.400
1.200
100
!L16032
!L16032
16
8
32
14.4
11.2
161
16.0
230
3.400
1.200
100
!L16038
!L16038
16
8
38
12.4
13.3
164
19.0
234
3.400
1.200
100
!L16045
!L16045
16
8
44
10.6
15.4
163
22.0
233
3.400
1.200
100
!L16050
!L16050
16
8
51
8.9
17.9
159
25.5
227
3.400
1.200
100
!L16065
!L16065
16
8
64
7.0
22.4
157
32.0
224
3.400
1.200
50
!L16075
!L16075
16
8
76
5.8
26.6
154
38.0
220
3.400
1.200
50
!L16090
!L16090
16
8
89
4.8
31.2
150
44.5
214
3.400
1.200
50
!L16101
!L16101
16
8
102
4.0
35.7
143
51.0
204
3.400
1.200
50
!L16115
!L16115
16
8
115
3.9
40.3
157
57.5
224
3.400
1.200
50
!L16303
!L16303
16
8
305
1.5
106.8
160
152.5
229
3.400
1.200
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表