CVDSB E - 导向平皮带输送机 - 头部驱动,3槽框架(滑轮直径50mm)用于食品运输,耐油,白色 适用于欧洲
Misumi
FA工厂自动化
56_输送机
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/56_conveyors/cvdsb_e_asmtab.prj},{NB=CVDSB30E-50-500-40-TA230-IM-7.5-HS-A-5},{TYPE=CVDSB},{H=30E},{B=50},{L=500},{MO=40},{MV=TA230},{MS=IM},{MGHR=7.5},{BS=HS (For Food Transfer, Oil Resistant, White)},{MOM=A},{NOC=5},{ALT1=},{ALT2=},{FYA=0},{FYB=0},{ALT3=},{Q=0},{M=0},{ALT5=},{ALT6=},{CSCL=5.000},{SQ=0},{HI=0},{P=0},{PPN=30},{PPW=60},{Z=0},{PPATH=cvdsb_e/cvdsb_e_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
肋高H选择型
[mm]
MO
输出
[W]
BS
皮带规格
ⁿ/ₐ
CVDSB30E-50-500-40-TA230-...
CVDSB30E-50-500-40-TA230-...
CVDSB
30E
40
HS(食品耐油用·绿色)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表