STRT, STRTS - 连接杆
Misumi
FA工厂自动化
54_齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/54_spur_gears/strt_asmtab.prj},{NB=STRT35},{MATJ=},{ARC=35},{LMIN=85},{PMIN=76.0},{A=10.0},{L1=43},{MASS=44},{MN=6.0},{B=10},{PPATH=strt_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATFS
安装部分材质
ⁿ/ₐ
MATN
螺帽固定材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
HARDFS
安装部硬度
ⁿ/ₐ
ARC
适用滚轮链条公称
ⁿ/ₐ
LMIN
L 最小
[mm]
PMIN
P 最小
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
MASS
重量
[g]
STRT11
STRT11
S45C
SS400
四氧化三铁保护膜
35~40HRC
11
40
36.4
4.0
20
6.6
STRT15
STRT15
S45C
SS400
四氧化三铁保护膜
35~40HRC
15
46
41.6
5.0
22
9.6
STRT25
STRT25
S45C
SS400
四氧化三铁保护膜
35~40HRC
25
62
56.0
7.5
33
18
STRT35
STRT35
S45C
SS400
四氧化三铁保护膜
35~40HRC
35
85
76.0
10.0
43
44
STRT40
STRT40
S45C
SS400
四氧化三铁保护膜
35~40HRC
40
110
98.0
13.0
55
105
STRT50
STRT50
S45C
SS400
四氧化三铁保护膜
35~40HRC
50
135
120.0
16.0
67
215
STRT60
STRT60
S45C
SS400
四氧化三铁保护膜
35~40HRC
60
161
143.0
20.0
81
330
STRT80
STRT80
S45C
SS400
四氧化三铁保护膜
35~40HRC
80
201
177.0
21.0
95
680
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表