BCHN - 钢珠滚轮 - 锁紧螺帽型
Misumi
FA工厂自动化
53_滚轮/传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/53_rollers/bchn_asmtab.prj},{NB=BCHN16},{MATB=304 Stainless Steel},{MATS=304 Stainless Steel},{MATMB=440C Stainless Steel},{HARDMB=HRC55~},{MATSB=440C Stainless Steel},{HARDSB=HRC55~},{TYPE=BCHN},{D1=16},{L1=2.5},{H=9.5},{M=6},{L=15},{DD=8.73},{B=3},{LL=3.5},{AL=55 (5.6)},{B1=10},{EE=11.5},{T=5.0},{PPATH=bchn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATS
调整环材质
ⁿ/ₐ
MATMB
主球材质
ⁿ/ₐ
HARDMB
主球硬度
ⁿ/ₐ
MATSB
副球材质
ⁿ/ₐ
HARDSB
副球硬度
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
LL
l
[mm]
AL
关于容许负载
[N (kgf)]
B1
[mm]
EE
e
[mm]
T
[mm]
BCHN12
BCHN12
SUS304
SUS304
SUS440C
HRC55~
SUS440C
HRC55~
BCHN
12
1.5
6.5
6
15
5.56
3
3.5
41 (4.2)
10
11.5
5.0
BCHN16
BCHN16
SUS304
SUS304
SUS440C
HRC55~
SUS440C
HRC55~
BCHN
16
2.5
9.5
6
15
8.73
3
3.5
55 (5.6)
10
11.5
5.0
BCHN19
BCHN19
SUS304
SUS304
SUS440C
HRC55~
SUS440C
HRC55~
BCHN
19
3.5
11.5
8
20
10.32
4
5.0
62 (6.3)
13
15.0
6.5
BCHN25
BCHN25
SUS304
SUS304
SUS440C
HRC55~
SUS440C
HRC55~
BCHN
25
5.3
14.7
8
20
15.87
4
5.0
343 (35)
13
15.0
6.5
BCHN31
BCHN31
SUS304
SUS304
SUS440C
HRC55~
SUS440C
HRC55~
BCHN
31
6.3
18.7
10
25
19.05
5
6.0
412 (42)
17
19.6
8.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表