SL-RBWAM, SH-RBWAM, SHD-RBWAM, SL-RBWWM, SH-RBWWM - (Precision Cleaning) Pulleys for Flat Belts Pipe Material Type - 110 to 510 mm Width - Crosspiece Groove Straight
Misumi
FA工厂自动化
52_平皮带/圆皮带/带轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/52_belts_pulleys/sl_rbwam_asmtab.prj},{NB=SL-RBWAM48-15-110-X7.0-Y5.0-Z4.0},{ST=1},{CM=SL-},{D=48},{SHS=},{DD=15},{L=110},{X=7.0},{Y=5.0},{Z=4.0},{DD1=30},{D1=32},{PPATH=rbwam_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NOM
公称规格
ⁿ/ₐ
K
K 键长度
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
BB
bJS9
[mm]
TT
t
[mm]
SL-RBWAM38-12-110-X7.0-Y5...
SL-RBWAM38-12-110-X7.0-Y5...
SL-RBWAM
38
-
0
20
22
M3
0
0.0
SL-RBWAM48-15-110-X7.0-Y5...
SL-RBWAM48-15-110-X7.0-Y5...
SL-RBWAM
48
-
0
30
32
M4
0
0.0
SL-RBWAM58-20-110-X7.0-Y5...
SL-RBWAM58-20-110-X7.0-Y5...
SL-RBWAM
58
-
0
40
42
M5
0
0.0
SL-RBWAM78-25-110-X7.0-Y5...
SL-RBWAM78-25-110-X7.0-Y5...
SL-RBWAM
78
-
0
60
62
M6
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表