SL-RBWAC, SH-RBWAC, SHD-RBWAC, SL-RBWWC, SH-RBWWC - (Precision Cleaning) Pulleys for Flat Belts Pipe Material Type - 110 to 510 mm Width - Crowned Type
Misumi
FA工厂自动化
52_平皮带/圆皮带/带轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/52_belts_pulleys/sl_rbwac_asmtab.prj},{NB=SL-RBWAC38-12-110-H0.3},{ST=1},{CM=SL-},{D=38},{SHS=},{DD=12},{L=110},{HS=0.3},{DD1=30},{D1=32},{PPATH=rbwac/rbwac_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NOM
公称规格
ⁿ/ₐ
K
K 键长度
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
BB
bJS9
[mm]
TT
t
[mm]
SL-RBWAC18-8-110-H0.3
SL-RBWAC18-8-110-H0.3
SL-RBWAC
18
-
0
10
12
M3
0
0.0
SL-RBWAC28-8-110-H0.3
SL-RBWAC28-8-110-H0.3
SL-RBWAC
28
-
0
20
22
M3
0
0.0
SL-RBWAC38-12-110-H0.3
SL-RBWAC38-12-110-H0.3
SL-RBWAC
38
-
0
30
32
M3
0
0.0
SL-RBWAC48-15-110-H0.3
SL-RBWAC48-15-110-H0.3
SL-RBWAC
48
-
0
40
42
M4
0
0.0
SL-RBWAC58-20-110-H0.3
SL-RBWAC58-20-110-H0.3
SL-RBWAC
58
-
0
50
52
M5
0
0.0
SL-RBWAC78-25-110-H0.3
SL-RBWAC78-25-110-H0.3
SL-RBWAC
78
-
0
70
72
M6
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表