RWCUN, RWCGN - 平皮带用聚氨酯衬层滑轮-宽L=25~100
Misumi
FA工厂自动化
52_平皮带/圆皮带/带轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/52_belts_pulleys/rwcun_asmtab.prj},{NB=RWCUN30-8-25-H0.3},{MATC=5052 Aluminum Alloy},{MATL=Urethane},{COLOR=Natural },{HARD=UN},{D=30},{DD=8},{L=25},{HS=0.3},{T=3},{M=M4},{M1=4},{LL=4.5},{PPATH=rwcun_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATC
芯材材质
ⁿ/ₐ
MATL
衬层材质
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色 聚氨酯
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
RWCUN15-8-25-H0.3
RWCUN15-8-25-H0.3
A5052
聚氨酯
天然
15
2
M4
4.5
RWCUN20-8-25-H0.3
RWCUN20-8-25-H0.3
A5052
聚氨酯
天然
20
2
M4
4.5
RWCUN25-8-25-H0.3
RWCUN25-8-25-H0.3
A5052
聚氨酯
天然
25
3
M4
4.5
RWCUN30-8-25-H0.3
RWCUN30-8-25-H0.3
A5052
聚氨酯
天然
30
3
M4
4.5
RWCUN35-10-25-H0.3
RWCUN35-10-25-H0.3
A5052
聚氨酯
天然
35
3
M4
4.5
RWCUN40-12-25-H0.3
RWCUN40-12-25-H0.3
A5052
聚氨酯
天然
40
6
M4
4.5
RWCUN50-15-25-H0.3
RWCUN50-15-25-H0.3
A5052
聚氨酯
天然
50
6
M5
5.0
RWCUN60-20-25-H0.3
RWCUN60-20-25-H0.3
A5052
聚氨酯
天然
60
8
M6
5.5
RWCUN80-25-25-H0.3
RWCUN80-25-25-H0.3
A5052
聚氨酯
天然
80
8
M8
7.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表