ROFAWM, ROFMWM, ROFSWM, ROFAWMS, ROFSWMS - 平皮带用惰轮 宽度L=110~500
Misumi
FA工厂自动化
52_平皮带/圆皮带/带轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/52_belts_pulleys/rofawm_asmtab.prj},{NB=ROFAWM40-8-L110-X7.0-Y5.0-Z4.0},{MAT=A},{MATB=},{D=40},{DD=8},{L=110},{X=7.0},{Y=5.0},{Z=4.0},{PPATH=rofawm/rofawm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD1
d1
[mm]
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
D1
轴承尺寸 D1
[mm]
B
轴承尺寸 B
[mm]
ROFAWM30-8-L110-X7.0-Y5.0...
ROFAWM30-8-L110-X7.0-Y5.0...
本色阳极氧化处理
30
15.0
698ZZ
19
6
ROFAWM35-10-L110-X7.0-Y5....
ROFAWM35-10-L110-X7.0-Y5....
本色阳极氧化处理
35
17.0
6900ZZ
22
6
ROFAWM40-8-L110-X7.0-Y5.0...
ROFAWM40-8-L110-X7.0-Y5.0...
本色阳极氧化处理
40
17.0
628ZZ
24
8
ROFAWM50-10-L110-X7.0-Y5....
ROFAWM50-10-L110-X7.0-Y5....
本色阳极氧化处理
50
17.0
6200ZZ
30
9
ROFAWM60-12-L110-X7.0-Y5....
ROFAWM60-12-L110-X7.0-Y5....
本色阳极氧化处理
60
22.0
6201ZZ
32
10
ROFAWM80-25-L110-X7.0-Y5....
ROFAWM80-25-L110-X7.0-Y5....
本色阳极氧化处理
80
41.0
6205ZZ
52
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表