MBWS, MBWA, MBWAC - 圆皮带用滑轮 - 双联型
Misumi
FA工厂自动化
52_平皮带/圆皮带/带轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/52_belts_pulleys/mbwa_asmtab.prj},{NB=MBWS23-2.1-P5},{MATMB=1},{STMB=-},{AC=Set Screw 2 Pcs.},{PD=23},{R=2.1},{PS=5},{ARBD=4},{ALT1=},{PPATH=mbwa_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
B
[mm]
M
2 M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
SS
止动螺丝
ⁿ/ₐ
ARBD
适用圆皮带直径
[mm]
DC
[mm]
MBWS15-1.1-P3
MBWS15-1.1-P3
2个止动螺丝
1.1
4
12
17
13
14
3
5.8
M3
M3x3
2
0.0
MBWS20-1.6-P3
MBWS20-1.6-P3
2个止动螺丝
1.6
5
16
22
17
16
3
5.8
M3
M3x3
3
0.0
MBWS23-2.1-P5
MBWS23-2.1-P5
2个止动螺丝
2.1
6
20
25
19
18
3
5.8
M3
M3x3
4
0.0
MBWS28-2.6-P5
MBWS28-2.6-P5
2个止动螺丝
2.6
7
20
30
23
20
3
5.8
M3
M3x3
5
0.0
MBWS28-3.1-P5
MBWS28-3.1-P5
2个止动螺丝
3.1
8
22
30
22
22
3
5.8
M3
M3x3
6
0.0
MBWS50-4.1-P5
MBWS50-4.1-P5
2个止动螺丝
4.1
10
30
52
42
30
5
9.8
M5
M5x4
8
0.0
MBWS60-5.1-P5
MBWS60-5.1-P5
2个止动螺丝
5.1
12
34
62
50
34
5
9.8
M5
M5x4
10
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表