WS - 惰轮轴
Misumi
FA工厂自动化
51_同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/51_timing_pulleys/ws.prj},{NB=WS116S},{ST=Black Oxide},{AC=Nuts, Spring Washers (2 Pcs.)},{NO=116S},{A=9.5},{B=16},{D=12},{LL1=20},{M1P=M10X1.5},{LL2=14},{M2P=M10X1.5},{E=14},{L=59.5},{NDM1=10},{KDM1=9.376},{NDM2=10},{KDM2=9.376}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
LL1
L1
[mm]
M1P
M1x孔距
ⁿ/ₐ
LL2
L2
[mm]
M2P
M2x螺距
ⁿ/ₐ
E
[mm]
L
[mm]
WS010S
WS010S
四氧化三铁保护膜
螺帽/弹簧垫圈(3个)
010S
8.5
10
10
17
M10X1.5
12
M8X1.25
14
47.5
WS112S
WS112S
四氧化三铁保护膜
螺帽/弹簧垫圈(3个)
112S
9.5
12
12
20
M10X1.5
14
M10X1.5
14
55.5
WS116S
WS116S
四氧化三铁保护膜
螺帽/弹簧垫圈(3个)
116S
9.5
16
12
20
M10X1.5
14
M10X1.5
14
59.5
WS122S
WS122S
四氧化三铁保护膜
螺帽/弹簧垫圈(3个)
122S
9.5
22
12
20
M10X1.5
14
M10X1.5
14
65.5
WS216S
WS216S
四氧化三铁保护膜
螺帽/弹簧垫圈(3个)
216S
10.5
16
15
20
M10X1.5
14
M10X1.5
17
60.5
WS222S
WS222S
四氧化三铁保护膜
螺帽/弹簧垫圈(3个)
222S
10.5
22
15
20
M10X1.5
14
M10X1.5
17
66.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表