GCPWLK, GCPWRK, GCPWWK - 膜片式联轴器 - 高扭矩夹持型(双膜片型) - 带键槽孔型
Misumi
FA工厂自动化
50_联轴器/马达
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/50_couplings/gcpwlk_asmtab.prj},{NB=GCPWLK26-6-6},{KGHS=D1},{D=26},{DD1=6.00},{DD2=6.00},{DD3=11.5},{L=34.1},{LL=11.9},{F1=3.50},{A=9.0},{M=M2.5},{M3D=2.5},{RC=19.700},{RH=5.800},{RL=7.400},{PCD=19.000},{CW=1.650},{CCR=18.500},{CCT=0.250},{BH=5.500},{BHH=4.500},{BLTT=1.100},{BHW=2.000},{BHW1=5.000},{BR=4.700},{BRR=3.000},{CT=7.000},{CTL=1.000},{MM=2.500},{BL1=5.000},{MDP=4.500},{SLI=2.340},{SPW=7.000},{SPR=11.500},{C=0.500},{BHH1=3.000},{DID=12.500},{DI=7.000},{PPATH=gcpwlk/gcpwlk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD3
d3
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
F1
[mm]
A
[mm]
M
紧固螺栓 M
ⁿ/ₐ
GCPWLK20-6-6
GCPWLK20-6-6
20
8.5
28.8
11.0
3.50
6.4
M2.5
GCPWLK26-6-6
GCPWLK26-6-6
26
11.5
34.1
11.9
3.50
9.0
M2.5
GCPWLK29-6-6
GCPWLK29-6-6
29
14.5
34.3
11.9
3.50
10.5
M2.5
GCPWLK33-6-6
GCPWLK33-6-6
33
16.5
40.0
13.0
4.00
12.0
M3
GCPWLK39-8-8
GCPWLK39-8-8
39
19.0
49.4
16.0
4.75
14.0
M4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表