GCPSLK, GCPSRK, GCPSWK - 膜片式联轴器 - 高扭矩夹持型(单膜片型) - 带键槽孔型
Misumi
FA工厂自动化
50_联轴器/马达
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/50_couplings/gcpslk_asmtab.prj},{NB=GCPSLK26-6-6},{KGHS=D1},{D=26},{DD1=6.00},{DD2=6.00},{L=25.45},{LL=11.9},{F1=3.50},{A=9.0},{M=M2.5},{M3D=2.5},{RC=20.000},{RH=5.800},{RL=7.400},{PCD=19.000},{MM=2.500},{GRW=7.000},{GRH=15.320},{GRT=1.000},{WASHERD=4.700},{WASHERH=0.700},{DISKH=18.500},{DISKT=0.250},{DISKR=3.000},{DISKD=12.500},{BH=5.500},{BHH=3.000},{BHW=2.000},{BHW1=5.000},{BOLTL=8.000},{BL1=5.000},{DI=7.000},{PPATH=gcpslk/gcpslk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
F1
[mm]
A
[mm]
M
紧固螺栓 M
ⁿ/ₐ
GCPSLK20-6-6
GCPSLK20-6-6
20
23.05
11.0
3.50
6.4
M2.5
GCPSLK26-6-6
GCPSLK26-6-6
26
25.45
11.9
3.50
9.0
M2.5
GCPSLK29-6-6
GCPSLK29-6-6
29
25.70
11.9
3.50
10.5
M2.5
GCPSLK33-6-6
GCPSLK33-6-6
33
28.50
13.0
4.00
12.0
M3
GCPSLK39-8-8
GCPSLK39-8-8
39
35.00
16.0
4.75
14.0
M4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表