CPKW, CPKWLK, CPKWRK, CPKWK - High Accuracy Disk Couplings - Clamping Double Disc Type
Misumi
FA工厂自动化
50_联轴器/马达
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/50_couplings/cpkw_asmtab.prj},{NB=CPKW31.8-5-5},{HS=CPKW},{KGHS=},{D=31.8},{DD1=5.000},{DD2=5.000},{DD3=14.4},{L=33.5},{LL=11.6},{F=3.7},{A=11.4},{M=M3},{DD33D=14.500},{L3D=33.500},{LL3D=11.600},{F3D=3.750},{A3D=12.000},{M3D=3.0},{LLL=1.200},{LLLL=0.800},{LLLLL=3.900},{RRRRR=0.500},{RRR=0.200},{RRRR=0.200},{DDD=11.850},{R5=2.700},{DDDD=13.70780},{D5=4.500},{L5=3.750},{L6=7.600},{D6=0.800},{L7=0.700},{MB=3.000},{LB=12.000},{LH=6.000},{PPATH=cpkw/cpkw_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD3
d3
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CPKW16-3-3
CPKW16-3-3
16.0
6.3
21.2
7.8
2.5
5.0
M2
CPKW19-3-3
CPKW19-3-3
19.0
8.5
23.3
8.7
2.9
6.0
M2.6
CPKW22.2-3-3
CPKW22.2-3-3
22.2
9.0
25.0
8.7
2.8
7.0
M2.6
CPKW26.6-4-4
CPKW26.6-4-4
26.6
12.2
32.5
10.6
3.4
8.8
M3
CPKW31.8-5-5
CPKW31.8-5-5
31.8
14.4
33.5
11.6
3.7
11.4
M3
CPKW35-5-5
CPKW35-5-5
35.0
16.2
34.6
12.7
4.4
12.3
M4
CPKW39-5-5
CPKW39-5-5
39.0
17.0
39.5
13.7
4.3
13.8
M4
CPKW42.5-6-6
CPKW42.5-6-6
42.5
18.0
46.2
13.7
4.3
15.5
M4
CPKW47-8-8
CPKW47-8-8
47.0
20.4
50.0
16.0
5.2
17.0
M4
CPKW54-10-10
CPKW54-10-10
54.0
25.0
52.6
19.0
6.3
20.5
M5
CPKW64-12-12
CPKW64-12-12
64.0
25.8
74.4
26.0
7.5
22.9
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表