MLSL - 免键轴衬-薄壁型
Misumi
FA工厂自动化
49_免键轴衬
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/49_keyless_bushings/mlsl_asmtab.prj},{NB=MLSL16},{TYPE=MLSL},{MAT=1045 Carbon Steel},{DD=16},{D=20},{D1=38.0},{PCD=28},{T=6},{B=14.0},{MXL=M4x18},{M1=4},{Q=4},{TT=3.9},{MAXAT=42.0},{ATL=5.17},{MASS=57},{L1=11.0},{PPATH=mlsl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
MXL
MxL
ⁿ/ₐ
Q
数量
ⁿ/ₐ
TT
推荐紧固扭矩
[N*m]
MAXAT
容许最大扭矩
[N*m]
ATL
容许轴向负载
[kN]
MASS
重量
[g]
L1
L1 联轴部加工深度
[mm]
MLSL5
MLSL5
S45C
5
8
21.5
15
4
9.5
M3x10
3
1.9
4.2
1.69
13
8.0
MLSL6
MLSL6
S45C
6
9
22.5
16
4
9.5
M3x10
3
1.9
5.6
1.87
15
8.0
MLSL8
MLSL8
S45C
8
11
24.5
18
4
9.5
M3x10
3
1.9
8.5
2.12
17
8.0
MLSL10
MLSL10
S45C
10
13
29.0
21
5
11.5
M4x18
3
3.9
18.0
3.59
28
9.5
MLSL12
MLSL12
S45C
12
15
31.0
23
5
11.5
M4x18
3
3.9
23.0
3.76
31
9.5
MLSL14
MLSL14
S45C
14
18
36.0
26
6
14.0
M4x18
4
3.9
37.0
5.21
52
11.0
MLSL15
MLSL15
S45C
15
19
37.0
27
6
14.0
M4x18
4
3.9
39.0
5.10
55
11.0
MLSL16
MLSL16
S45C
16
20
38.0
28
6
14.0
M4x18
4
3.9
42.0
5.17
57
11.0
MLSL17
MLSL17
S45C
17
21
39.0
29
6
14.0
M4x18
4
3.9
45.0
5.23
59
11.0
MLSL19
MLSL19
S45C
19
24
42.0
32
6
14.0
M4x18
4
3.9
49.0
5.12
71
11.0
MLSL20
MLSL20
S45C
20
25
46.0
36
7
15.0
M5x20
4
7.8
97.0
9.68
103
12.0
MLSL22
MLSL22
S45C
22
26
47.0
37
7
15.0
M5x20
4
7.8
110.0
9.98
101
12.0
MLSL24
MLSL24
S45C
24
28
49.0
39
7
15.0
M5x20
4
7.8
121.0
10.00
106
12.0
MLSL25
MLSL25
S45C
25
30
51.0
41
7
15.0
M5x20
4
7.8
124.0
9.90
119
12.0
MLSL28
MLSL28
S45C
28
32
53.0
43
7
15.0
M5x20
4
7.8
141.0
10.00
118
12.0
MLSL30
MLSL30
S45C
30
35
56.0
46
7
15.0
M5x20
4
7.8
149.0
9.89
135
12.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表