MLBA - 免键轴衬-铝合金材质型-
Misumi
FA工厂自动化
49_免键轴衬
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/49_keyless_bushings/mlba_asmtab.prj},{NB=MLBA16},{DD=16.0},{D=29},{D1=32.0},{D2=19.5},{PCD=23.2},{L2=20},{L3=13.0},{L4=9.5},{M=M3},{MC2=1.2},{MC3=1.7},{R=0.5},{C=0.5},{L=18},{MD=3.0},{C2=0.8},{PPATH=mecha_locks/mlba_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
D
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
MLBA4
MLBA4
4.0
15
17.5
6.5
10.1
13
9.0
6.5
M2.5
12
MLBA4.5
MLBA4.5
4.5
16
19.0
7.5
11.1
13
9.0
6.5
M2.5
12
MLBA5
MLBA5
5.0
16
19.0
7.5
11.1
13
9.0
6.5
M2.5
12
MLBA6
MLBA6
6.0
17
20.0
8.5
12.1
13
9.0
6.5
M2.5
12
MLBA8
MLBA8
8.0
19
22.0
11.0
14.1
15
10.0
7.5
M2.5
14
MLBA10
MLBA10
10.0
21
24.0
13.0
16.1
15
10.0
7.5
M2.5
14
MLBA11
MLBA11
11.0
22
25.0
14.0
17.1
17
11.0
8.0
M2.5
14
MLBA12
MLBA12
12.0
24
27.0
15.0
19.2
18
12.0
9.0
M2.5
15
MLBA14
MLBA14
14.0
26
29.0
17.0
21.2
18
12.0
9.0
M2.5
15
MLBA15
MLBA15
15.0
28
31.0
18.5
22.2
20
13.0
9.5
M3
18
MLBA16
MLBA16
16.0
29
32.0
19.5
23.2
20
13.0
9.5
M3
18
MLBA17
MLBA17
17.0
30
33.0
20.5
24.0
21
14.0
10.0
M3
18
MLBA18
MLBA18
18.0
31
34.0
21.5
25.0
21
14.0
10.0
M3
18
MLBA19
MLBA19
19.0
32
35.0
22.5
26.0
21
14.0
10.0
M3
18
MLBA20
MLBA20
20.0
37
40.0
24.0
29.4
24
16.0
12.0
M4
20
MLBA22
MLBA22
22.0
39
42.0
26.0
31.4
24
16.0
12.0
M4
20
MLBA24
MLBA24
24.0
41
45.0
28.0
33.3
26
18.0
13.0
M4
22
MLBA25
MLBA25
25.0
42
46.0
29.0
34.3
28
19.0
13.5
M4
22
MLBA28
MLBA28
28.0
45
49.0
32.0
37.3
28
19.0
13.5
M4
22
MLBA30
MLBA30
30.0
50
55.0
34.5
40.8
30
20.0
14.5
M5
25
MLBA32
MLBA32
32.0
53
58.0
36.5
43.3
30
20.0
14.5
M5
25
MLBA35
MLBA35
35.0
56
62.0
40.0
46.4
33
22.5
16.0
M5
28
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MLM, MLMB, MLMP, MLHS - 免键衬套-标准型(定心功能)
Misumi
07.06.2021
MLSL - 免键轴衬-薄壁型
Misumi
07.06.2021
MLN, MLNB, MLNP - 免键轴衬-简易安装(螺帽)类型
Misumi
07.06.2021
BGEPG, BGEPM - 防震凝胶垫
Misumi
08.06.2021
MFSK - 温度传感器-铠装管型 活动部用型
Misumi
04.06.2021
MCHG, MCHGA, MCHGB, MCHGC, MCSG, MLHGA, MLSGA, MCSGC - 筒式加热器 - 导线保护型/内部接线型
Misumi
24.04.2022
MAHUS - 空气加热用带散热片加热器—L型自由指定型
Misumi
04.06.2021
THRM - 恒温器
Misumi
04.06.2021
PLCN - 珀尔帖单元用控制器
Misumi
04.06.2021
MSPT - 温度传感器 - 标准型-测温电阻
Misumi
04.06.2021
MSNDC - 热电偶接头
Misumi
04.06.2021
MRBH, MRBHF - 带缠绕加热器
Misumi
04.06.2021
MCHK - 筒式加热器 -标准型
Misumi
29.05.2023
MCDH - 导线式加热器
Misumi
04.06.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表