MLAT - 免键轴衬-高扭矩直柱型
Misumi
FA工厂自动化
49_免键轴衬
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/49_keyless_bushings/mlat_asmtab.prj},{NB=MLAT45},{TYPE=MLAT},{MAT=1045 Carbon Steel},{DD=45},{D=75},{W=58},{PCD=60.0},{L1=50},{B=45},{MXL=M8x45},{M1=8},{M2=45},{Q=12},{TT=37.3},{X=1},{MAXAT=3800},{ATL=168.0},{MASS=1090},{SSPH=166},{PPATH=mlat_asmtpl.prj},{SHR=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
MXL
MxL 锁紧螺栓
ⁿ/ₐ
Q
锁紧螺栓数
ⁿ/ₐ
TT
锁紧螺栓紧固扭矩
[N*m]
SHR
拆卸用螺纹孔
ⁿ/ₐ
MLAT30
MLAT30
S45C
30
55
43
42.5
37
35
M6x35
10
15.7
2
MLAT35
MLAT35
S45C
35
60
43
47.5
37
35
M6x35
12
15.7
2
MLAT40
MLAT40
S45C
40
65
43
52.5
37
35
M6x35
14
15.7
2
MLAT45
MLAT45
S45C
45
75
58
60.0
50
45
M8x45
12
37.3
2
MLAT50
MLAT50
S45C
50
80
58
65.0
50
45
M8x45
12
37.3
3
MLAT55
MLAT55
S45C
55
85
58
70.0
50
45
M8x45
12
37.3
4
MLAT60
MLAT60
S45C
60
90
58
75.0
50
45
M8x45
12
37.3
4
MLAT65
MLAT65
S45C
65
95
58
80.0
50
45
M8x45
14
37.3
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表