MLA, MLAP - 免键衬套-标准型(定心功能)
Misumi
FA工厂自动化
49_免键轴衬
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/49_keyless_bushings/mlap_asmtab.prj},{NB=MLA38},{MAT=1045 Carbon Steel},{ST=},{DD=38},{D=65},{W=26},{PCD=52.5},{L1=20},{B=18},{MAX=6},{MIN=4.917},{L=18},{Q=14},{HWN=5},{TT=12.7},{SHR=2},{MAXATL=1010},{ATL=52.9},{MOI=25.6},{MASS=370},{ANGLE=24},{BH=6.000},{BA=10.000},{BJ=5.000},{PPATH=mla_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
M
ⁿ/ₐ
Q
数量
ⁿ/ₐ
HWN
内六角扳手公称规格
[mm]
TT
推荐紧固扭矩
[Nm]
SHR
拆卸用螺纹孔
ⁿ/ₐ
MAXATL
容许最大扭矩
[Nm]
ATL
容许轴向负载
[kN]
MASS
重量
[g]
MLA19
MLA19
MLA
S45C
19
47
26
34.5
20
18
M6X18
8
5
12.7
2
290
29.5
250
MLA20
MLA20
MLA
S45C
20
47
26
34.5
20
18
M6X18
8
5
12.7
2
300
29.5
240
MLA22
MLA22
MLA
S45C
22
47
26
34.5
20
18
M6X18
8
5
12.7
2
330
29.5
230
MLA24
MLA24
MLA
S45C
24
50
26
37.5
20
18
M6X18
8
5
12.7
2
410
33.8
250
MLA25
MLA25
MLA
S45C
25
50
26
37.5
20
18
M6X18
8
5
12.7
2
430
33.8
240
MLA28
MLA28
MLA
S45C
28
55
26
42.5
20
18
M6X18
10
5
12.7
2
530
37.8
290
MLA30
MLA30
MLA
S45C
30
55
26
42.5
20
18
M6X18
10
5
12.7
2
570
37.8
280
MLA32
MLA32
MLA
S45C
32
60
26
47.5
20
18
M6X18
12
5
12.7
2
730
45.4
340
MLA35
MLA35
MLA
S45C
35
60
26
47.5
20
18
M6X18
12
5
12.7
2
800
45.4
310
MLA38
MLA38
MLA
S45C
38
65
26
52.5
20
18
M6X18
14
5
12.7
2
1010
52.9
370
MLA40
MLA40
MLA
S45C
40
65
26
52.5
20
18
M6X18
14
5
12.7
2
1060
52.9
350
MLA42
MLA42
MLA
S45C
42
75
32
60.0
24
21
M8X22
12
6
29.4
2
1560
74.1
600
MLA45
MLA45
MLA
S45C
45
75
32
60.0
24
21
M8X22
12
6
29.4
2
1670
74.1
570
MLA48
MLA48
MLA
S45C
48
80
32
65.0
24
21
M8X22
12
6
29.4
2
1780
74.1
630
MLA50
MLA50
MLA
S45C
50
80
32
65.0
24
21
M8X22
12
6
29.4
2
1860
74.1
610
MLA55
MLA55
MLA
S45C
55
85
32
70.0
24
21
M8X22
14
6
29.4
2
2530
91.8
660
MLA60
MLA60
MLA
S45C
60
90
32
75.0
24
21
M8X22
14
6
29.4
2
2760
91.8
700
MLA65
MLA65
MLA
S45C
65
95
32
80.0
24
21
M8X22
14
6
29.4
2
2990
91.8
710
MLA70
MLA70
MLA
S45C
70
110
38
90.0
28
25
M10X25
14
6
54.9
3
4810
137.4
1340
MLA75
MLA75
MLA
S45C
75
115
38
95.0
28
25
M10X25
14
6
54.9
3
5220
139
1400
MLA80
MLA80
MLA
S45C
80
120
38
100.0
28
25
M10X25
14
6
54.9
3
5500
137.4
1460
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表