LDU6 - 欧姆龙移动机器人组件
Misumi
FA工厂自动化
47_铝合金型材组件/箱柜用LED照明灯
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/47_al_frame_units/ldu6_asmtab.prj},{NB=LDU6-3030B},{COAD=LDU6},{TYPE=3030B},{FLAME=NEFS6-3030},{W=650},{D=700},{H=1700},{W1=590},{D1=694},{D2=640},{H1=1564},{HH1=1260},{HH2=440},{HH3=307},{L=380},{MASS=21},{FRMH=30},{PPATH=ldu6/ldu6_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
COAD
防水接近型传感器
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
FLAME
Flame
ⁿ/ₐ
W
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
W1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
HH1
h1
[mm]
HH2
h2
[mm]
HH3
h3
[mm]
L
L(围栏高度)
[mm]
MASS
参考重量
[kg]
LDU6-3030A
LDU6-3030A
LDU6
3030A
NEFS6-3030
650
700
1460
590
694
640
1324
1020
440
307
300
20
LDU6-3030B
LDU6-3030B
LDU6
3030B
NEFS6-3030
650
700
1700
590
694
640
1564
1260
440
307
380
21
LDU6-3030C
LDU6-3030C
LDU6
3030C
NEFS6-3030
850
700
1460
790
694
640
1324
1020
440
307
300
22
LDU6-3030D
LDU6-3030D
LDU6
3030D
NEFS6-3030
850
700
1700
790
694
640
1564
1260
440
307
380
23
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表