SL-YSFT,SH-YSFT,SHD-YSFT - (Precision Cleaning) Welded Steel Stands - Center Hole
Misumi
FA工厂自动化
46_角座/加强筋/立型焊接座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/46_angle_plates/sl_ysft.prj},{NB=SL-YSFT125-B120-H100-G30-F95},{MAT=2},{MATALG= '1', 'JIS SS400', '2', '304 Stainless Steel'},{ST=1},{CM=SL},{A=125},{B=120},{HS=100},{ALT1=},{G=30},{F=95},{FA=[95:100/1]},{T=10},{T1=9},{E=75},{TT=4.5},{F1=100},{M=M10},{MC=10.000},{D=10},{N=11},{P=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
HTOL
H容差
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
E
[mm]
TT
t
[mm]
S
[mm]
F1
[mm]
G1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
SL-YSFT100-B100-H100-G30-...
SL-YSFT100-B100-H100-G30-...
SL-YSFT
100
+/-0.1
10
9
50
3.2
22
80
80
M10
11
SL-YSFT125-B120-H100-G30-...
SL-YSFT125-B120-H100-G30-...
SL-YSFT
125
+/-0.1
10
9
75
4.5
19
100
100
M10
11
SL-YSFT150-B150-H100-G35-...
SL-YSFT150-B150-H100-G35-...
SL-YSFT
150
+/-0.1
14
12
75
4.5
32
120
120
M12
14
SL-YSFT200-B200-H100-G35-...
SL-YSFT200-B200-H100-G35-...
SL-YSFT
200
+/-0.1
14
12
100
4.5
44
160
160
M12
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表