UWANG, UWANSG - 带板型拉手
Misumi
FA工厂自动化
44_拉手/蝶形铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/44_handles_hinges/uwang_asmtab.prj},{NB=UWANG120},{MAT=1},{MATT=304 Stainless 2 pcs. Steels Equivalent},{L=120},{P=144},{L1=159.5},{ND=5.4},{NC=10.5},{AL=2000},{PPATH=uwang_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MATP
台柱材质
ⁿ/ₐ
STP
台柱表面处理
ⁿ/ₐ
MATT
螺纹材质
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P
[mm]
L1
[mm]
ND
N 通孔
[mm]
NC
N 锥孔
[mm]
AL
关于容许负载
[N]
UWANG80
UWANG80
镀铬
锌压铸
静电喷涂(银色)
相当于SUS304 2个
80
104
119.5
5.4
10.5
2000
UWANG100
UWANG100
镀铬
锌压铸
静电喷涂(银色)
相当于SUS304 2个
100
124
139.5
5.4
10.5
2000
UWANG110
UWANG110
镀铬
锌压铸
静电喷涂(银色)
相当于SUS304 2个
110
134
149.5
5.4
10.5
2000
UWANG120
UWANG120
镀铬
锌压铸
静电喷涂(银色)
相当于SUS304 2个
120
144
159.5
5.4
10.5
2000
UWANG125
UWANG125
镀铬
锌压铸
静电喷涂(银色)
相当于SUS304 2个
125
149
164.5
5.4
10.5
2000
UWANG160
UWANG160
镀铬
锌压铸
静电喷涂(银色)
相当于SUS304 2个
160
184
199.5
5.4
10.5
2000
UWANG200
UWANG200
镀铬
锌压铸
静电喷涂(银色)
相当于SUS304 2个
200
224
239.5
5.4
10.5
2000
UWANG250
UWANG250
镀铬
锌压铸
静电喷涂(银色)
相当于SUS304 2个
250
274
289.5
5.4
10.5
2000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表