NBM, NBF, NBLM, NBLF, NBMS, NBLMS, NBMR - 旋钮 -滚花型-
Misumi
FA工厂自动化
43_把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/43_levers_knobs/nbm.prj},{NB=NBM5-25-20},{TS=1},{MATK=1},{MATT=SW},{MD=5-25},{M111=5},{M222=4.019},{M333=4.134},{D111=25},{D222=21},{R=1.5},{LS=20},{CS=},{COLOR=-B},{HP=18},{H1P=27.0},{SP=6},{S1P=15.0},{DD=19},{DD1=10},{A=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
宆崋
ⁿ/ₐ
MD
M(粗牙)D
ⁿ/ₐ
LFF
Lf
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
MASS
重量
[g]
NBM3-16-10
NBM3-16-10
3-16
0
12
0.0
2
0.0
11
9
10
NBM4-16-10
NBM4-16-10
4-16
0
12
0.0
2
0.0
11
9
10
NBM5-16-10
NBM5-16-10
5-16
0
12
0.0
2
0.0
11
9
10
NBM5-20-15
NBM5-20-15
5-20
0
14
0.0
4
0.0
15
10
15
NBM5-25-20
NBM5-25-20
5-25
0
18
0.0
6
0.0
19
10
19
NBM6-20-10
NBM6-20-10
6-20
0
14
0.0
4
0.0
15
10
15
NBM6-25-15
NBM6-25-15
6-25
0
18
0.0
6
0.0
19
10
29
NBM6-32-20
NBM6-32-20
6-32
0
18
0.0
6
0.0
24
12
29
NBMR8-25-16
NBMR8-25-16
8-25
0
18
0.0
6
0.0
19
12
29
NBM8-32-15
NBM8-32-15
8-32
0
18
0.0
6
0.0
24
12
29
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表