CNGNS - 脚轮 -拧入式带挡块型-
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/cngns_asmtbl.prj},{NB=CNGNS50-R},{TYPE=CNGNS},{MATB=Low Carbon Steel},{ST=Trivalent Chromate},{MATW=Synthetic Rubber (Black)},{BES=Incorporated},{BEW=None},{D=50},{H=67},{B=20},{MP=12x1.25},{M1=12},{LL=14},{BB=19},{TT=4},{E=22},{RR=56},{AL=350},{MASS=170},{PPATH=cngns/cngns_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
ST
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MATW
轮(颜色)材质
ⁿ/ₐ
BES
旋转部轴承
ⁿ/ₐ
BEW
轴承(轮轴承部)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
M1
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
E
[mm]
RR
r
[mm]
AL
关于容许负载
[N]
MASS
重量
[g]
CNGNS40-R
CNGNS40-R
SPHC
铬酸盐光泽处理
合成橡胶(黑色)
有
无
40
59
18
12x1.25
12
14
19
4
20
54
300
150
CNGNS50-R
CNGNS50-R
SPHC
铬酸盐光泽处理
合成橡胶(黑色)
有
无
50
67
20
12x1.25
12
14
19
4
22
56
350
170
CNGNS65-R
CNGNS65-R
SPHC
铬酸盐光泽处理
合成橡胶(黑色)
有
无
65
84
20
12x1.75
12
25
19
4
25
67
350
245
CNGNS75-R
CNGNS75-R
SPHC
铬酸盐光泽处理
合成橡胶(黑色)
有
无
75
96
20
12x1.75
12
25
19
4
30
73
400
275
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表