C-CTLS - 拧入式脚轮 轻载 脚轮材质- TPE
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
欧标商品
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/42_cn/c_ctls_asmtab.prj},{NB=C-CTLS50-T},{TYPE=C-CTLS},{D=50},{H=78.0},{M=UNC3/8},{LL=15},{B=20},{E=26},{BB=14},{RR=73.5},{D1=35.000},{H1=48.000},{H2=7.000},{H3=10.100},{H4=2.500},{H5=9.000},{H6=8.800},{W1=26.000},{W2=28.100},{W3=37.300},{W4=56.100},{R1=7.000},{R3=5.000},{R4=10.000},{R5=20.000},{T=1.500},{S=6.000},{X1=38.600},{X2=45.700},{X3=52.800},{Y1=10.500},{Y2=11.800},{W5=13.000},{W6=25.000},{W7=12.400},{W8=15.000},{H7=6.000},{H8=18.400},{R6=1.000},{R7=3.000},{W9=12.800},{H9=2.000},{H10=12.400},{T2=2.000},{PPATH=c_ctls/c_ctls_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
BB
b
[mm]
RR
r
[mm]
S
[mm]
C-CTLS50-T
C-CTLS50-T
50
78.0
UNC3/8
15
20
26
14
73.5
6.000
C-CTLS75-T
C-CTLS75-T
75
105.5
M10
18
25
30
22
87.5
8.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表