HAJPD, HAJPDS - 单件板-非方型
Misumi
FA工厂自动化
39_铝合金型材用附件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/39_accessories_for_al_extrusions/hajpd.prj},{NB=HAJPD5-6},{MAT=1},{NOA=5-184},{A1=0},{NN=-},{N=3.000},{NO=5},{A=184},{B=50},{T=6},{M1=6},{DMAJ=6.000},{M2=-},{DMAJ1=5.500},{D=5.5},{L1=154},{L2=20},{L3=10},{LLL3=L},{L4=40},{L5=56},{L6=112},{L7=11},{L8=28},{L9=25},{MASS=0.53},{N1=7.000},{AA=2.000},{X1=13.991},{Y1=14.223},{X2=42.012},{Y2=42.844}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
M1
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
MASS
重量
[kg]
HAJPD5-6
HAJPD5-6
铬酸盐光泽处理
5
184
50
6
6
5.5
154
20
10
40
56
112
11
28
25
0.53
HAJPD6-8
HAJPD6-8
铬酸盐光泽处理
6
237
74
9
8
7.0
193
30
20
50
55
129
16
42
37
0.90
HAJPD8-8
HAJPD8-8
铬酸盐光泽处理
8
250
82
12
8
9.0
193
40
20
55
55
144
20
42
41
2.10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表