HNTALF5 - 铝合金型材用长螺帽 5系列(槽宽6mm)用 - 边长20・25・40铝合金型材用 -
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材6
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/nuts/hntalf5.prj},{NB=HNTALF5-50},{TYPE=HNTALF5},{L=50},{A=5.8},{B=8},{E=2.5},{T=3.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
HNTALF5-50
HNTALF5-50
HNTALF5
5.8
8
2.5
3.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表