HFDSN, HFDLSN - 后装导电螺帽/螺栓
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材6
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/nuts/hfdsn.prj},{NB=HFDSN8-8},{TPS=HFDSN8},{TP=HFDSN},{SHP=Nut Shape},{MAT=316 Stainless Steel or Equivalent},{NO=8},{M=8},{L=0},{CFSW=10},{CFT=40, 45, 80, 90 sq.},{A=9.8},{B=17.0},{E=6.4},{T=8.9},{K=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
选择类型
ⁿ/ₐ
SHP
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
CFSW
适用型材 槽宽
[mm]
CFT
适用型材 类型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
K
[mm]
HFDSN5-5
HFDSN5-5
HFDSN5
螺帽形状
相当于SUS316
5
5
6
边长20、40
5.8
9.9
3.3
5.0
6
HFDSN6-6
HFDSN6-6
HFDSN6
螺帽形状
相当于SUS316
6
6
8
边长30、50、60
7.8
15.0
6.4
7.4
8
HFDSN8-8
HFDSN8-8
HFDSN8
螺帽形状
相当于SUS316
8
8
10
边长40、45、80、90
9.8
17.0
6.4
8.9
10
HFDLSN5-4-12
HFDLSN5-4-12
HFDLSN5
螺栓形状
SUS304
5
4
6
边长20、40
5.8
9.9
3.3
5.0
6
HFDLSN6-6-13
HFDLSN6-6-13
HFDLSN6
螺栓形状
SUS304
6
6
8
边长30、50、60
7.8
15.0
6.4
7.4
8
HFDLSN8-8-20
HFDLSN8-8-20
HFDLSN8
螺栓形状
SUS304
8
8
10
边长40、45、80、90
9.8
17.0
6.4
8.9
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表