HCJ, SHCJ - 隐藏式接头产品-螺丝接头
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材5
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/blind/shcj_asmtab.prj},{NB=HCJ6},{MATSB=1},{NO=6},{AFS=HFS6 Series},{SBT=M8},{MP=8X1.25},{L=20.0},{A=14.0},{E=4.40},{B=5},{CC=2.60},{DD=0.0},{EE=3.5},{JPT=6},{N=8.3},{A1=5},{B1=15},{E1=3.0},{L1=24},{T=7.5},{TT=1.5},{K=12.2},{PPATH=hcj_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MATJP
连接板材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
AFS
适用型材(系列)
ⁿ/ₐ
SBT
螺栓型
ⁿ/ₐ
MP
MxP
ⁿ/ₐ
L
L (螺栓型)
[mm]
A
A (螺栓型)
[mm]
E
E(螺栓型)
[mm]
B
B (螺栓型)
[mm]
CC
c (螺栓型)
[mm]
DD
d (螺栓型)
[mm]
EE
e (螺栓型)
[mm]
JPT
连接板型
ⁿ/ₐ
N
N (连接板型)
[mm]
A1
A (连接板型)
[mm]
B1
B (连接板型)
[mm]
E1
E (连接板型)
[mm]
L1
L(连接板型)
[mm]
T
T(连接板型)
[mm]
TT
t (连接板型)
[mm]
K
K (连接板型)
[mm]
HCJ5
HCJ5
HCJ
SPHC
铬酸盐光泽处理
5
HFS5 Series
M5
5x0.8
15.0
9.5
2.75
3
1.56
0.0
1.6
5
5.5
4
10
2.0
14
5.0
0.8
8.2
HCJ6
HCJ6
HCJ
SPHC
铬酸盐光泽处理
6
HFS6系列
M8
8X1.25
20.0
14.0
4.40
5
2.60
0.0
3.5
6
8.3
5
15
3.0
24
7.5
1.5
12.2
HCJ8-45
HCJ8-45
HCJ
SPHC
铬酸盐光泽处理
8-45
HFS8 45系列
M12
12X1.75
35.0
21.0
6.60
8
4.16
9.8
5.2
8-45
12.3
6
18
3.5
39
12.0
2.0
19.2
HCJ8-60
HCJ8-60
HCJ
SPHC
铬酸盐光泽处理
8-60
HFS8 6060用
M12
12X1.75
35.0
21.0
6.60
8
4.16
9.8
5.2
8 60用
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表