HSJPL, HSJPLS - 连接板
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材5
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/blind/hsjpl_join_plate.prj},{NB=HSJPL6-50},{MAT=HSJPL},{NO=6-50},{CFSW=8},{CFT=50 Sq.},{N=6.5},{A=8},{B=14},{L=19},{T1=7.6},{TT1=1.6},{T2=7.5},{TT2=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
CFSW
适用型材槽宽
ⁿ/ₐ
CFT
适用型材类型
ⁿ/ₐ
N
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
HSJPL6
HSJPL6
光泽镀锌
6
8
边长30
6.5
8
14
29
7.600
1.600
HSJPL6-50
HSJPL6-50
光泽镀锌
6-50
8
边长50
6.5
8
14
19
7.600
1.600
HSJPL8
HSJPL8
光泽镀锌
8
10
边长40
8.5
10
18
38
12.000
2.000
HSJPL8-45
HSJPL8-45
光泽镀锌
8-45
10
边长45
8.5
10
18
38
12.000
2.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表