GHPJ10 - 经济型 欧标槽宽10mm型材用自由角度角码
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材5
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/blind/ghpj10_asmtab.prj},{NB=GHPJ10-45},{TYPE=GHPJ},{NO=10-45},{L=65.6},{L1=53.5},{W=44.5},{W1=10},{D=12},{T=10},{T1=6},{L2=33.5},{R1=20.0},{W2=13.0},{L3=47.0},{W3=36.0},{L4=30.0},{R2=17.0},{T2=4.5},{T3=1.5},{T4=1.5},{T5=2.0},{D1=19.5},{T6=5.0},{T7=19.8},{T8=32.8},{D2=5.2},{D3=11.7},{D4=15.5},{A1=45.0},{T9=1.1},{T10=5.25},{PPATH=ghpj10/ghpj10_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
GHPJ10-45
GHPJ10-45
10-45
65.6
53.5
44.5
10
12
10
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表