KEFSF8-4590, KHFSF8-4590 - HFS8-45系列 边长45・90mm铝合金型材 - 2列槽 - - 3面槽 - - 固定长度型材 -
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材4
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8_45/khfsf8_4590.prj},{NB=KEFSF8-4590-4000},{TPS=KEFSF8-4590},{TP=KEFSF8},{FRM=4590},{DIM=5},{HEIGHT=90},{WIDTH=45},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy or 6005A-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FEAT=Three-Side Slots, One Flat},{L=4000},{DRILLDIA=12.5},{MASS=3.60},{SA=1335},{GMILX=32.14x10^4},{GMILY=117.9x10^4},{NOM=12.000},{DMIN=10.106}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
L
[mm]
KEFSF8-4590-4000
KEFSF8-4590-4000
KEFSF8-4590
4000
KHFSF8-4590-4000
KHFSF8-4590-4000
KHFSF8-4590
4000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表