KGNFS8-4545 - 槽宽10mm(8-45系列)边长45·45mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -固定长-
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材4
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8_45/kgnfs8_4545.prj},{NB=KGNFS8-4545-4000},{TPS=KGNFS8-4545},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=45},{FRMH=45},{FRD=10.5},{L=4000},{MASS=3.16},{SA=1171},{LX=23.64x10^4},{LY=23.64x10^4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩 - lx
[mm4]
LY
截面惯性矩 - ly
[mm4]
KGNFS8-4545-4000
KGNFS8-4545-4000
KGNFS8-4545
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
4000
3.16
1171
23.64x10^4
23.64x10^4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表