NEFST8-4545, EFST8-4545, HFST8-4545, HFSTB8-4545, HFSLT8-4545, GFST8-4545, EFSH8-4545, HFSH8-4545, EFSC8-4545, HFSC8-4545 - 边长45mm HFS8-45系列铝合金型材 -1列槽-
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材4
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8_45/hfst8_4545.prj},{NB=HFSLT8-4545-50},{FRMW=45},{FRMH=45},{FRD=12.5},{IDM1=10.106},{TPS=HFSLT8-4545},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{L=50.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT6=},{ALT9=},{ALT10=},{ALT11=},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT7=},{ALT8=},{NH9=0},{AH=0.0},{BH=0.0},{CH=0.0},{DH=0.0},{EH=0.0},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{NH11=0},{AP=0.0},{BP=0.0},{CP=0.0},{DP=0.0},{EP=0.0},{ALT12=},{ALT13=},{Z=},{NH12=0},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=0.0},{XD=0.0},{XE=0.0},{NH13=0},{YA=0.0},{YB=0.0},{YC=0.0},{YD=0.0},{YE=0.0},{ALT14=},{HP14=},{DL14=},{DR14=},{ALT15=},{HP15=},{DL15=},{DR15=},{ALT16=},{HP16=},{DL16=},{DR16=},{ALT19=},{ALT20=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩 - lx
[mm4]
LY
截面惯性矩 - ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
左侧深度
[mm]
DPR1
右侧深度
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
深度
[mm]
HL6D
H(左)
[mm]
HR6D
H(右)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
DD6
d
[mm]
DD12
d
[mm]
DD112
d1
[mm]
H14
H
[mm]
D14
D
[mm]
H15
H
[mm]
D115
D1
[mm]
D215
D2
[mm]
H116
H1
[mm]
D16
D
[mm]
M19
M
ⁿ/ₐ
DP19
深度
[mm]
NEFST8-4545-50
NEFST8-4545-50
NEFST8-4545
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
1.80
667
14.67x10^4
14.67x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
EFST8-4545-50
EFST8-4545-50
EFST8-4545
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.80
667
14.67x10^4
14.67x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
HFST8-4545-50
HFST8-4545-50
HFST8-4545
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.92
713
14.00x10^4
14.00x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
HFSTB8-4545-50
HFSTB8-4545-50
HFSTB8-4545
A6N01SS-T5
黑色阳极氧化处理
1.92
713
14.00x10^4
14.00x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
HFSLT8-4545-50
HFSLT8-4545-50
HFSLT8-4545
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.58
585
11.13x10^4
11.13x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
GFST8-4545-50
GFST8-4545-50
GFST8-4545
相当于A6061SS-T6
本色阳极氧化处理
3.22
1195
24.46x10^4
24.46x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
EFSH8-4545-50
EFSH8-4545-50
EFSH8-4545
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.82
674
14.60x10^4
14.86x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
HFSH8-4545-50
HFSH8-4545-50
HFSH8-4545
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.97
731
14.30x10^4
14.71x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
EFSC8-4545-50
EFSC8-4545-50
EFSC8-4545
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.82
675
14.93x10^4
15.27x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
HFSC8-4545-50
HFSC8-4545-50
HFSC8-4545
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.98
735
14.41x10^4
15.02x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表