HFS30A8-45, HFS45A8-45, HFS60A8-45, NEFS8-909045, EFS8-909045, HFS8-909045, HFSR8-909045, HFSR8-4545 - HFS8−45系列 边长45・90mm铝合金型材 -其它形状-
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材4
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8_45/hfs30a8_45.prj},{NB=NEFS8-909045-50},{TPS=NEFS8-909045},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=90},{FRMH=90},{FRD=10.5},{L=50.0},{MASS=5.36},{SA=1988},{LX=149.72x10^4},{LY=149.72x10^4},{ALT1=},{IDM1=10.106},{ALT2=},{ALT4=},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT6=},{ALT9=},{ALT10=},{ALT11=},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT7=},{ALT8=},{NH9=0},{AH=0.0},{BH=0.0},{CH=0.0},{DH=0.0},{EH=0.0},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{NH11=0},{AP=0.0},{BP=0.0},{CP=0.0},{DP=0.0},{EP=0.0},{ALT20=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩 - lx
[mm4]
LY
截面惯性矩 - ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
左侧深度
[mm]
DPR1
右侧深度
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
深度
[mm]
HL6
[mm]
HL6D
H(左)
[mm]
HR6
[mm]
HR6D
H(右)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
DD6
d
[mm]
HFS30A8-45-50
HFS30A8-45-50
HFS30A8-45
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
2.30
851
14.91x10^4
15.95x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
HFS45A8-45-50
HFS45A8-45-50
HFS45A8-45
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
2.22
821
14.73x10^4
15.49x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
HFS60A8-45-50
HFS60A8-45-50
HFS60A8-45
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
2.26
834
14.94x10^4
15.93x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
NEFS8-909045-50
NEFS8-909045-50
NEFS8-909045
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
5.36
1988
149.72x10^4
149.72x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
EFS8-909045-50
EFS8-909045-50
EFS8-909045
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
5.36
1988
149.72x10^4
149.72x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
HFS8-909045-50
HFS8-909045-50
HFS8-909045
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
5.55
2053
149.6x10^4
149.6x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
HFSR8-909045-50
HFSR8-909045-50
HFSR8-909045
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
4.67
1731
128.2x10^4
128.2x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
HFSR8-4545-50
HFSR8-4545-50
HFSR8-4545
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.79
662
11.30x10^4
11.30x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表