NFS8-40160, NFS8-80160 - 槽宽10mm(8系列)边长40·160mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽)
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材3
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/nfs8_40160.prj},{NB=NFS8-40160-50},{TPS=NFS8-40160},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=40},{FRMH=160},{FRD=10.5},{L=50.0},{MASS=5.54},{SA=2049},{LX=38.6x10^4},{LY=498x10^4},{ALT1=},{IDM1=10.106},{ALT2=},{ALT4=},{ALT6=},{ALT9=},{ALT10=},{ALT11=},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT7=},{ALT8=},{NH9=0},{AH=0.0},{BH=0.0},{CH=0.0},{DH=0.0},{EH=0.0},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{NH11=0},{AP=0.0},{BP=0.0},{CP=0.0},{DP=0.0},{EP=0.0},{ALT13=},{Z=},{NH13=0},{YA=0.0},{YB=0.0},{YC=0.0},{YD=0.0},{YE=0.0},{ALT14=},{HP14=},{DL14=},{DR14=},{ALT15=},{HP15=},{DL15=},{DR15=},{ALT16=},{HP16=},{DL16=},{DR16=},{ALT17=},{HQ17=0},{JLP=0},{ALT18=},{HQ18=0},{KLP=0},{ALT20=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩 - lx
[mm4]
LY
截面惯性矩 - ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
左侧深度
[mm]
DPR1
右侧深度
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
深度
[mm]
HL6D
H(左)
[mm]
HR6D
H(右)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
DD6
d
[mm]
DD12
d
[mm]
DD112
d1
[mm]
H14
H
[mm]
D14
D
[mm]
H15
H
[mm]
D115
D1
[mm]
D215
D2
[mm]
H116
H1
[mm]
D16
D
[mm]
D17
D
[mm]
D18
D
[mm]
NFS8-40160-50
NFS8-40160-50
NFS8-40160
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
5.54
2049
38.6x10^4
498x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
NFS8-80160-50
NFS8-80160-50
NFS8-80160
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
10.51
3891
295x10^4
1001x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表