LBSBB - 经济型 欧标槽宽10mm 压铸黑色角码
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材3
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/lbsbb10_asmtab.prj},{NB=LBSBB10-4545},{TYPE=LBSBB},{NO=10-4545},{AS=45},{L=43},{W=9.8},{W1=8},{H=42},{A=0},{B=0},{R=0},{T=8},{T1=3.3},{ALT1=},{ALT2=},{PPATH=lbsbb10/lbsbb10_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No
ⁿ/ₐ
AS
型材系列
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
LBSBB10-4545
LBSBB10-4545
10-4545
45
43
9.8
8
42
0
0
0
8
3.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表