LBIS10-45, LBISL10-45 - 经济型 欧标槽宽10mm型材用锌合金角槽连接件
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材3
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/lbis10_asmtab.prj},{NB=LBIS10-45-8},{NO=10-45},{M=8},{SHAPE=},{MXX=8},{TP=HBLBS8},{MAT=S45C(1045 Steel)(1.1191_C45E (Ck45))},{ST=Trivalent Chromate Plating},{MASS=70},{AB=Set Screw M8x10},{NOB=2},{MATN=-},{MATS=-},{VERS=1},{PPATH=lbis10/lbis10_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
MXX
顶丝 Mx
ⁿ/ₐ
QTTYY
顶丝 数量
ⁿ/ₐ
LBIS10-45-8
LBIS10-45-8
10-45
8
18.8
9.8
8.6
8.5
37.8
24.8
0.0
31.4
22.0
8
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表