KNFS8-80160 - 槽宽10mm(8系列)边长40·160mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -固定长-
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材3
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/knfs8_40160.prj},{NB=KNFS8-80160-4000},{TPS=KNFS8-80160},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=80},{FRMH=160},{FRD=6.8},{L=4000},{MASS=10.51},{SA=3891},{LX=295x10^4},{LY=1001x10^4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩 - lx
[mm4]
LY
截面惯性矩 - ly
[mm4]
KNFS8-80160-4000
KNFS8-80160-4000
KNFS8-80160
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
4000
10.51
3891
295x10^4
1001x10^4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表