KEFSH8-4080, KHFSH8-4080 - HFS8系列 边长40・80mm铝合金型材 - 2列槽 - - 2面槽(相对) - - 固定长度型材 -
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材3
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/khfsh8_4080.prj},{NB=KEFSH8-4080-4000},{TPS=KEFSH8-4080},{TP=KEFSH8},{FRM=4080},{HEIGHT=80},{WIDTH=40},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy or 6005A-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FEAT=Opposite Sides Two Slots},{L=4000},{MASS=2.77},{SA=1027},{GMILX=20.72x10^4},{GMILY=70.73x10^4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
L
[mm]
KEFSH8-4080-4000
KEFSH8-4080-4000
KEFSH8-4080
4000
KHFSH8-4080-4000
KHFSH8-4080-4000
KHFSH8-4080
4000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表