NEFS8-808040, EFS8-808040, HFS8-808040, HFSR8-808040, HFSR8-4040 - HFS8系列 边长40·80mm铝合金型材 其它形状
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材3
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/hfs8_808040.prj},{NB=EFS8-808040-50},{TPS=EFS8-808040},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=80},{FRMH=80},{FRD=10.5},{L=50},{MASS=4},{SA=1484},{LX=94.82x10^4},{LY=94.82x10^4},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT6=},{ALT9=},{ALT10=},{ALT11=},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT7=},{ALT8=},{NH9=0},{AH=0.0},{BH=0.0},{CH=0.0},{DH=0.0},{EH=0.0},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{NH11=0},{AP=0.0},{BP=0.0},{CP=0.0},{DP=0.0},{EP=0.0},{ALT17=},{HQ17=0},{JLP=0},{ALT18=},{HQ18=0},{KLP=0},{ALT20=},{IDM1=10.106}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩 - lx
[mm4]
LY
截面惯性矩 - ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
左侧深度
[mm]
DPR1
右侧深度
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
深度
[mm]
HL6D
H(左)
[mm]
HR6D
H(右)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
DD6
d
[mm]
D17
D
[mm]
D18
D
[mm]
NEFS8-808040-50
NEFS8-808040-50
NEFS8-808040
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
4
1484
94.82x10^4
94.82x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
EFS8-808040-50
EFS8-808040-50
EFS8-808040
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
4
1484
94.82x10^4
94.82x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
HFS8-808040-50
HFS8-808040-50
HFS8-808040
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
4.19
1550
94.2x10^4
94.2x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
HFSR8-808040-50
HFSR8-808040-50
HFSR8-808040
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
3.61
1339
80.99x10^4
80.99x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
HFSR8-4040-50
HFSR8-4040-50
HFSR8-4040
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.53
564
7.79x10^4
7.79x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表