HFS8-6H-4040 - HFS8系列 -槽宽混合型材-
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材3
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/hfs8_6h_4040.prj},{NB=HFS8-6H-4040-50},{TYPE=HFS8-6H},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Anodize},{TP=HFS8-6},{SHAPE=H},{L=50.0},{LTOL=+/- 0.5},{ALT=},{MASS=1.90},{SA=704},{GMILX=10.74x10^4},{GMILY=11.04x10^4},{TD=36},{M=12},{MMIN=10.106},{DIM=5},{DRILLDIA=10.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
型式·形状选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差
[mm]
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
GMILX
截面二次力矩 lx
[mm4]
GMILY
截面二次力矩ly
[mm4]
HFS8-6H-4040-50
HFS8-6H-4040-50
HFS8-6H
A6N01SS-T5
阳极氧化处理
4040
+/- 0.5
1.90
704
10.74x10^4
11.04x10^4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表